Sprężarka spiralna, VSH088AGANB

120G0001

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-480/3/50-60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Szczegóły produktu

Masa brutto 59.75 Kg
Masa netto 59.02 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN 5702428803373

 

Czynnik R410A
Częstotliwość [Hz] 30 - 90
Description VSH088-G
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Ekonomizer Brak
Family VSH
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod generacji A
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 37.4 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Moment obrotowy mocowania [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 4 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.9 kg
Napełnienie olejem [L] 3.3 L
Nazwa produktu VSH
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość 11.7 L
Niska strona TS maks. 55 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 342 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 50 Hz 16.7 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 41.2 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h 140.61 kBtu/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia Oznaczone znakiem CE
Dopuszczenie UL kiedy połączona z przetwornicą częstotliwości
Oil level switch port No
Olej referencyjny 160SZ
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Oznaczenie modelu VSH088AGANB
Pojemność skokowa [cm3] 88.4 cm³
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 45 bar
Prąd rozruchu wirnika 159 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3600 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Falownik
RLA 29.9 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rysunek numer 8560025d
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Stopień ochrony IP IP54 (z dławikiem)
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju POE
Typ, wersja VSH088
Wyrównywanie oleju Rolotock 1-3/4''
Wysoka strona objętość 0.7 L
Wysoka strona TS maks. 150 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 480 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 528 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 528 V
Wysokość całkowita [mm] 485 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 235 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 451 mm
Zabezpieczenie silnika Zabezpieczenie silnika przez przetwornicę częstotliwości
Zasilanie sprężarki [V] 380-480/3/50-60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Zawór bezpieczeństwa Brak
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba 4.8 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality