Sprężarka spiralna, SH090A4ALC

120H0004

Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Szczegóły produktu

Masa brutto 61.91 Kg
Masa netto 58 Kg
Volume 0.09 Cubic.mtr
EAN 5702424206499

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Czynnik R410A
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description SH090-4
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 1150 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 8
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Maksymalny prąd pracy 19 A
Masa opakowania [Kg] 494 kg
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 22 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Model number SH090A4ALC
Moment obrotowy mocowania [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.9 kg
Napełnienie olejem [L] 3 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 0 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 0 bar
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość 11.7 L
Niska strona TS maks. 55 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Olej referencyjny 160SZ
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pojemność skokowa [cm3] 88.4 cm³
Product Name Description Scroll compressor SH
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 48.7 bar
Prąd rozruchu wirnika 98 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 1.47 Ohm
RLA 14.3 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Rysunek numer 8560004
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Stopień ochrony IP IP54 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 950 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju POE
Typ, wersja SH090
UK RoHS compliance Out of scope
Wyrównywanie oleju 1-3/4"Rotolock
Wysoka strona objętość 0.7 L
Wysoka strona TS maks. 150 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 440 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 482 mm
Wysokość opakowania [mm] 680 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 235 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 451 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Klimatyzacja
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba 4.8 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality