Sprężarka spiralna, HHP030T5LC6

121U9020

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Czynnik: R407C, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Pojedyncze opakowanie/paleta

Szczegóły produktu

Masa brutto 45.38 Kg
Masa netto 41.42 Kg
Volume 42.978 Liter
EAN 5702428378796

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UL
UKCA
Czynnik R407C
Częstotliwość [Hz] 50
Description HHP030T5
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość [mm] 239 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HHP
Faza 1
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 6
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Materiał przyłącza ssawnego -
MCC 34 A
Mocowanie wziernika Brak
Model number HHP030T5LC6
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.4 kg
Napełnienie olejem [L] 1.57 L
Napięcie kondensatora A [V] 370 V
Napięcie kondensatora B [V] 250 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50 208-230/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 198 V
Olej referencyjny 160HV
Opakowanie, rodzaj Pojedyncze opakowanie/paleta
Pojemność kondensatora A 50 µF
Pojemność kondensatora B 161-193 µF
Pojemność skokowa [cm3] 67 cm³
Product Name Description Scroll compressor HHP
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Prąd rozruchu wirnika 127 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 0.42
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 1.31
RLA 24.3 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XR6089B-1
Stopień ochrony IP IP22
Szerokość [mm] 239 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ, wersja HHP030
Wyrównywanie gazu Brak
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 264 V
Wysokość całkowita [mm] 455 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 280 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 422 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 220-240/1/50
Zastosowanie w branży Ogrzewanie
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 184 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality