Sprężarka spiralna, HHP021T4LP6

121U9010

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Czynnik: R407C, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Pojedyncze opakowanie/paleta

Szczegóły produktu

Masa brutto 36.38 Kg
Masa netto 32.38 Kg
Volume 39.781 Liter
EAN 5702428378871

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UL
UKCA
Czynnik R407C
Częstotliwość [Hz] 50
Description HHP021T4
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość [mm] 239 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HHP
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 6
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Materiał przyłącza ssawnego -
MCC 7.5 A
Mocowanie wziernika Brak
Model number HHP021T4LP6
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 3.63 kg
Napełnienie olejem [L] 1.06 L
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 342 V
Olej referencyjny 160HV
Opakowanie, rodzaj Pojedyncze opakowanie/paleta
Pojemność skokowa [cm3] 46 cm³
Product Name Description Scroll compressor HHP
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Prąd rozruchu wirnika 33 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia 1–2 [Ohm] 4.09
Rezystancja uzwojenia 1–3 [Ohm] 3.91
Rezystancja uzwojenia 2–3 [Ohm] 3.91
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 3.97 Ohm
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XC6301B-2
Stopień ochrony IP IP22
Szerokość [mm] 239 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ, wersja HHP021
Wyrównywanie gazu Brak
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 415 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 456 V
Wysokość całkowita [mm] 413 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 250 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 379 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Ogrzewanie
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 165 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality