Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czynnik |
R407C |
Częstotliwość [Hz] |
50 |
Description |
HHP019T5 |
Dostarczane instrukcje |
Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie |
Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami |
Dostarczany olej |
Napełnienie fabryczne olejem |
Długość [mm] |
239 mm |
Ekonomizer |
Brak |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HHP |
Faza |
1 |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Czarny |
Lepkość [cP] |
32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu |
12 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] |
12 |
Materiał przyłącza ssawnego |
- |
MCC |
24 A |
Mocowanie wziernika |
Brak |
Model number |
HHP019T5LP6 |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
3.63 kg |
Napełnienie olejem [L] |
1.06 L |
Napięcie kondensatora A [V] |
370 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 208-230/1/60 |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
198 V |
Olej referencyjny |
160HV |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność kondensatora A |
60 µF |
Pojemność kondensatora B |
145-175 µF |
Pojemność skokowa [cm3] |
41 cm³ |
Product Name Description |
Scroll compressor HHP |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze, typ |
Lutowany |
Prąd rozruchu wirnika |
69 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności |
Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] |
1.02 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] |
1.6 |
RLA |
17.1 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] |
3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] |
1/2 in |
Rysunek numer |
0XC6301B-2 |
Stopień ochrony IP |
IP22 |
Szerokość [mm] |
239 mm |
Technologia |
Spiralna |
Technologia marki |
Sprężarka spiralna |
Typ oleju |
PVE |
Typ, wersja |
HHP019 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wyrównywanie gazu |
Brak |
Wyrównywanie oleju |
Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
264 V |
Wysokość całkowita [mm] |
413 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
250 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
379 mm |
Zabezpieczenie silnika |
Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] |
220-240/1/50 |
Zastosowanie w branży |
Ogrzewanie |
Złączka standardowa |
ODF |
Średnica [mm] |
165 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego |
Przyłącze konektorowe |