Sprężarka tłokowe, NTZ136A4LR1B

120F0236

Czynnik: R404A; R452A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Szczegóły produktu

Masa brutto 37.42 Kg
Masa netto 34.93 Kg
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428521161

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Cylinder 2
Czynnik R404A
R452A
Częstotliwość [Hz] 50
Description NTZ136-4B
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczane złączki Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość opakowania [mm] 385 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family NTZ
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 14.3 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Model number NTZ136A4LR1B
Moment obrotowy mocowania [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] 15 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 50 N-m
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] 30 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 3 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5 kg
Napełnienie olejem [L] 1.8 L
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] 25 bar
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] 25 bar
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość 16.5 L
Niska strona TS maks. 50 °C
Niska strona TS min. -35 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 340 V
Olej referencyjny 175PZ
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pojemność skokowa [cm3] 136 cm³
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Rotolock
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] 30 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] 25 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] 30 bar
Prąd rozruchu wirnika 51 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] 3.8 Ohm
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 1/4 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 3/4 in
Rysunek numer 8502012g
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Stopień ochrony IP IP55 (z dławikiem)
Szerokość opakowania [mm] 375 mm
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Tuleja złączki ODF
Typ, wersja NTZ136
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dotycząca montażu (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock)
Wyrównywanie oleju śrubunek 3/8'' SAE
Wysoka strona objętość 0.6 L
Wysoka strona TS maks. 150 °C
Wysoka strona TS min. -35 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 400 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 440 V
Wysokość całkowita [mm] 413 mm
Wysokość opakowania [mm] 450 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 265 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 74 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 400/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Złączka standardowa Rotolock
Średnica [mm] 288 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality