Sprężarka tłokowe, NTZ068A5LR1B
120F0232
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R455A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R455A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Masa brutto | 25.576 Kg |
Masa netto | 25 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665681 |
Masa brutto | 25.576 Kg |
Masa netto | 25 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665681 |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Czynnik |
R404A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NTZ068-5B |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane złączki | Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 385 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 17 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | NTZ068A5LR1B |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] | 30 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 3 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 2.5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 0.95 L |
Napięcie kondensatora A [V] | 440 V |
Napięcie kondensatora B [V] | 330 V |
Napięcie kondensatora C [V] | 440 V |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Niska strona objętość | 7.5 L |
Niska strona TS maks. | 50 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 198 V |
Olej referencyjny | 175PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność kondensatora A | 20 µF |
Pojemność kondensatora B | 100 µF |
Pojemność kondensatora C | 10 µF |
Pojemność skokowa [cm3] | 68 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Rotolock |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 30 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 25 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 30 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 53 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.07 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 3.26 |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 8501026f |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Stopień ochrony IP | IP55 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 285 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Tuleja złączki | ODF |
Typ, wersja | NTZ068 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dotycząca montażu | (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock) |
Wyrównywanie oleju | śrubunek 3/8'' SAE |
Wysoka strona objętość | 0.3 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 264 V |
Wysokość całkowita [mm] | 333 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 370 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 263 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 68 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Złączka standardowa | Rotolock |
Średnica [mm] | 224 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Czynnik |
R404A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NTZ068-5B |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane złączki | Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 385 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 17 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | NTZ068A5LR1B |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy wyrównywania oleju [Nm] | 30 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 3 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 2.5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 0.95 L |
Napięcie kondensatora A [V] | 440 V |
Napięcie kondensatora B [V] | 330 V |
Napięcie kondensatora C [V] | 440 V |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 25 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Niska strona objętość | 7.5 L |
Niska strona TS maks. | 50 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 198 V |
Olej referencyjny | 175PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność kondensatora A | 20 µF |
Pojemność kondensatora B | 100 µF |
Pojemność kondensatora C | 10 µF |
Pojemność skokowa [cm3] | 68 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Rotolock |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 30 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 25 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 30 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 53 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.07 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 3.26 |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 8501026f |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Stopień ochrony IP | IP55 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 285 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Tuleja złączki | ODF |
Typ, wersja | NTZ068 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dotycząca montażu | (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock) |
Wyrównywanie oleju | śrubunek 3/8'' SAE |
Wysoka strona objętość | 0.3 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 264 V |
Wysokość całkowita [mm] | 333 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 370 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 263 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 68 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Złączka standardowa | Rotolock |
Średnica [mm] | 224 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |