Sprężarka spiralna, MLZ038T5LC9

121U8034

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Mamy zamiennik.

Czynnik: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F; R22, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Pojedyncze opakowanie/paleta

Szczegóły produktu

Masa brutto 45.88 Kg
Masa netto 41.88 Kg
Volume 43.732 Liter
EAN 5702428216319

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
UL
Czynnik R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
Częstotliwość [Hz] 50
Description MLZ038T5
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczane moduły Kondensator rozruchowy dostarczany w pojedynczym opakowaniu 121Uxxxx
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Faza 1
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 6
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Masa opakowania [Kg] 40 kg
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 38 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Model number MLZ038T5LC9
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 53 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 5.44 kg
Napełnienie olejem [L] 1.57 L
Napięcie kondensatora A [V] 440 V
Napięcie kondensatora B [V] 330 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50 208-230/1/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 207 V
Olej referencyjny 160HV
Opakowanie, rodzaj Pojedyncze opakowanie/paleta
Pojemność kondensatora A 55 µF
Pojemność kondensatora B 88-108 µF
Pojemność skokowa [cm3] 80.94 cm³
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Prąd rozruchu wirnika 130 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Di-isodecyl phthalate (DIDP) (CAS no. 26761-40-0)
Diisononyl phthalate (DINP) (CAS no. 28553-12-0)
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 0.39
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 1.02
RLA 24.3 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XR6025B-2
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Spust oleju Śrubunek 1/4''
Stopień ochrony IP IP22
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ, wersja MLZ038
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 253 V
Wysokość całkowita [mm] 455 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 280 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 422 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 220-240/1/50
Zastosowanie w branży Chłodzenie MT
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 184 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality