Sprężarka spiralna, LLZ013T4LQ9

121L9517

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Czynnik: R404A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Szczegóły produktu

Masa brutto 46 Kg
Masa netto 42 Kg
Volume 0.05 Cubic.mtr
EAN 5702424540951

 

Certyfikaty, aprobaty CCC
CE
UL
UKCA
Czynnik R404A
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description LLZ013T4
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość [mm] 232 mm
Ekonomizer Tak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family LLZ
Faza 3
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Niebieski
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Materiał przyłącza ssawnego -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 12 A
Mocowanie wziernika Wkręcany
Model number LLZ013T4LQ9
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] 53 N-m
Moment obrotowy — moc [Nm] 3 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] 2 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 4.54 kg
Napełnienie olejem [L] 1.62 L
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 340 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 414 V
Olej referencyjny 160HV
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pojemność skokowa [cm3] 67.4 cm³
Product Name Description Scroll compressor LLZ
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Rotolock
Prąd rozruchu wirnika 62 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajności Stała prędkość
RLA 8 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1 in
Rysunek numer 0SR7510D-2
SCIP dossier no. df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Spust oleju Brak
Stopień ochrony IP IP22
Szerokość [mm] 232 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ, wersja LLZ013
Uwaga dotycząca montażu Zestaw przyłączeniowy rotolock do połączeń na ssaniu, tłoczeniu i ekonomizera z uszczelkami, nakrętkami i adapterami do lutowani
Wtrysk cieczy Tak
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 457 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 506 V
Wysokość całkowita [mm] 485 mm
Wysokość ekonomizera [mm] 381.7 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 309 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 458 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Zawór wtrysku cieczy Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Złączka standardowa Rotolock
Średnica [mm] 184 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality