Frequency converter, CDS302

131H9116

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Mamy zamiennik.

CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4

Szczegóły produktu

Masa brutto 20.15 Kg
Masa netto 19.19 Kg
Volume 144.67 Liter
EAN 5702427596276

 

Certyfikaty, aprobaty UKCA
CE
UL
Description CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
Długość [mm] 242 mm
Family Frequency converter
Grupa produktów Compressors Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa filtra RFI H2
Klasa IP IP20
Model number CDS302P22KT4P20H2
Panel sterujący Tak
Pobór mocy [kW] 22 kW
pokrycie Nie
Product Name Description Frequency converter
Rama B4
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 17fbb6b4-dd6e-4fb2-be8a-a85db8f692a4
SCIP dossier product name CDS302 Frame Identification B4
Szerokość [mm] 231 mm
Technologia marki Compressors Accessories
Typ, wersja CDS302
Wysokość całkowita [mm] 595 mm
Zakres zasilania [V] AC [Max] 480 V
Zakres zasilania [V] AC [Min] 380 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality