Wyświetlanie 157 produktu/-ów

Presostat, RT200

Zakres regulacji [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0

Presostat, RT116

Zakres regulacji [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0

Presostat, RT112

Zakres regulacji [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7.0

Presostat, RT116

Zakres regulacji [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0

Presostat, RT121

Zakres regulacji [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7.0

Widok: