Certyfikaty, aprobaty |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
653 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] |
200 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] |
2900 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
Czynnik |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R513A R1234ze(E) R134a |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Dolne ciśnienie przełączenia [bar] |
22 bar |
Dolne ciśnienie przełączenia [psi] |
319 psi |
Długość kabla [cal] |
15.75 in |
Długość kabla [m] |
0.4 m |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja, przełączanie styków |
Auto |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
Górne ciśnienie przełączenia [bar] |
27 bar |
Górne ciśnienie przełączenia [psi] |
392 psi |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kolor przewodu |
Czarny |
Montaż |
Vertical +/- 45º |
Obciążalność styków |
AC=6 A, 250 V |
Obudowa |
ZWYKŁA ZALEWA TOPLIWA |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
100 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Podłączenie elektryczne |
Przewód |
Product Name Description |
Miniaturowy presostat |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi |
27 gwintów na cal |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/8" |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
NPTF |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
SCIP dossier product name |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP65 |
System styków |
SPST(NC) |
Temperatura medium, maks. [°C] |
135 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
275 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-55 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-70 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-20 °F |
Typ kabla |
AWG18 |
Typ, specyfikacja |
ACB-2UB228W |
Typ, wersja |
ACB |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Zakres ciśnienia |
Wysokie ciśnienie |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |