Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK PED |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
40 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
580 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
406 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria OUB |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Oil separators |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Informacje dodatkowe |
Bez łączników |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wygrawerowane OIL/IN/OUT |
Nazwa pliku aprobaty |
ODOLEJACZ CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO 169N |
Objętość netto [gal US] |
0.65 gal |
Objętość netto [l] |
2.46 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Poj. zbiornika oleju [foz US] |
13.53 Fluid Ounce US |
Poj. zbiornika oleju [l] |
0.5 L |
Product Name Description |
Odolejacz |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar przyłącza powrotnego [cal] |
7/16 in - 20 UNF |
Rozmiar wlotu [cal] |
1 3/8 in - 12 UNF |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1 3/8 in - 12 UNF |
SCIP dossier no. |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Serwis |
Części zamienne OUB |
Temperatura medium, maks. [°C] |
120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-40 °F |
Typ przyłącza powrotnego |
Śrubunek |
Typ przyłącza wlotowego |
Nakrętka łącząca |
Typ przyłącza wylotowego |
Nakrętka łącząca |
Typ, wersja |
OUB 4 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wydajność nominalna R134a [kW] |
9.6 kW |
Wydajność nominalna R22 [kW] |
11.6 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] |
12.8 kW |
Wydajność nominalna R407C [kW] |
16 kW |