Moduł funkcyjny, FIA 50
Moduł funkcyjny, FIA 50

148B5785

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.96 kg
Masa netto 0.89 kg
EAN 5702428500500

 

Brand SVL Flexline
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 943 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Grupa produktów Filtry
Nazwa produktu Moduł funkcyjny
Nazwa rodziny produktów Kątowy płaski FIA
Kątowy harmonijkowy FIA
Przelotowy płaski FIA
Przelotowy harmonijkowy FIA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych FIA
Typ, oznaczenie W pełni kompletny
Typ, wersja FIA 50
Wyposażenie
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F
Zastosowanie produktu FIA 50

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality