Filtr siatkowy, niespawany, FA 15
Filtr siatkowy, niespawany, FA 15

006-0052

Gęstość splotu [µm]: 150, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.83 kg
Masa netto 1.73 kg
EAN 5702422045366

 

Ciśnienie próbne, maks. [bar] 42 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 609 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 406 psig
Czynnik R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Części w komplecie Śruby
Uszczelki
Śruby
Kołnierze
Grupa produktów Filtry
Gęstość splotu [Mesh] 100 Mesh
Gęstość splotu [µm] 150 µm
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Nazwa produktu Filtr siatkowy, niespawany
Nazwa rodziny produktów FA
Objętość siatki filtracyjnej [cal3] 4.15 in³
Objętość siatki filtracyjnej [cm3] 68 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedynczo
Powierzchnia siatki filtracyjnej [cal2] 6.2 in²
Powierzchnia siatki filtracyjnej [cm2] 40 cm²
Produkt, opis Filtr siatkowy
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2 in
Przyłącze, standard EN 10220
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
Rozmiar przyłącza [mm] 15 mm
Rozmiar rygla M12 x 127
Typ, wersja FA 15
Wartość Cv [gal/min] 4 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 3.5 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°C] 140 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 284 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zastosowanie produktu, uwagi Montaż w rurociągu

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality