Wkład filtra siatkowego, FIA INS

148H3129

Gęstość splotu [µm]: 500

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.054 Kg
Masa netto 0.052 Kg
Volume 0.092 Liter
EAN 5702428190947

 

Brand SVL Flexline
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Grubość przewodu [cal] 0.006 in
Grubość przewodu [mm] 0.16 mm
Grupa produktów Strainers
Gęstość splotu [Mesh] 38 Mesh
Gęstość splotu [µm] 500 µm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nazwa produktu Wkład filtra siatkowego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 25 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia ekranu [cal2] 11 in²
Powierzchnia ekranu [cm2] 71 cm²
Produkt, opis Element filtracyjny
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych FIA
Typ, wersja FIA INS
Wersja filtra Wersja standardowa
Wolna przestrzeń [%] 57.6 %
Zastosowanie produktu FIA 25
FIA 32
FIA 40
FIA SS 25
FIA SS 32
FIA SS 40

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality