Filter drier, shell, DCR

023U7056

Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 42.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.074 Kg
Masa netto 5.074 Kg
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428126687

 

Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty CE
CSA
UKCA
UL
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Cześći zamienne Akcesoria DCR
Czynnik R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Czynniki chłodnicze bez oleju R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Części w komplecie 1 osłona
2 uszczelki filcowe
8 Śrub
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Liczba wkładów 1
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Objętość netto [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Objętość netto [l] 1.492 L
Objętość osłony [fluid oz US] 65.76 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l] 1.94 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrywa Wtyczka
Product Name Description Filter drier, shell
Produkt, opis Filtr odwadniacz do czynników chłodniczych
Przyłącze, standard ANSI/ASME B36.10M
Przyłącze, typ Spoina doczołowa/Lutowanie, ODF
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza do lutowania [mm] 42 mm
Rozmiar wkładu 48 cu.in.
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
Serwis Części zamienne DCR
Serwis, seria części zamiennych DCR
Typ, oznaczenie DCR 04813
Typ, wersja DCR
UK RoHS compliance Out of scope
Wspornik Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Wydajność chłodnicza [Kw] R1234ze: 208.7
R134a: 235.0
R404A: 165.3
R407C: 240.9
R410A: 244.6
R452A: 167.4
R507: 160.3
Wydajność chłodnicza [TR] R1234ze: 59.3
R134a: 66.8
R404A: 47.0
R407C: 68.5
R410A: 69.5
R452A: 47.6
R507: 45.6
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality