Hermetyczny, dwukierunkowy filtr odwadniacz, DMB, Stal

023Z1414

Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.02 Kg
Masa netto 0.962 Kg
Volume 1.445 Liter
EAN 5702428104982

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%] 0% / 100%
Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty UL
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Core type Solid core
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Czynnik R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R454C
R463A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Molecular sieve [%] 100 %
Objętość netto [foz US] 10.55 Fluid Ounce US
Objętość netto [l] 0.312 L
Objętość osłony [fluid oz US] 14.15 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l] 0.42 L
Objętość wkładu [cal3] 4.89 in³
Objętość wkładu [cm3] 80 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia wkładu [cal2] 19.93 in²
Powierzchnia wkładu [cm2] 129 cm²
Product Name Description Hermetyczny, dwukierunkowy filtr odwadniacz
Produkt, opis Filtr odwadniacz dwukierunkowy
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] 1/2 in
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal] 1/2 in
Rozmiar wkładu 16 cu.in.
Serwis Brak
Typ przyłącza wlotowego Śrubunek
Typ przyłącza wylotowego Śrubunek
Typ, oznaczenie DMB 164
Typ, wersja DMB
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 12 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 12 mm
Wkład Stały rdzeń
Wspornik Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
Wydajność przepływu KW R134a: 19.7
R290: --
R32: 30.0
R404A: 13.8
R407C: 20.2
R410A: 20.5
R507: 13.4
Wydajność przepływu TR R134a: 5.6
R290: --
R32: 8.5
R404A: 3.9
R407C: 5.7
R410A: 5.8
R507: 3.8
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zdolność odkwaszania [g] 0.72 g
Zdolność odkwaszania [oz] 0.025 oz
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality