Hermetyczny, dwukierunkowy filtr odwadniacz, DMB, Stal pokryta Cu

023Z1459

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.602 Kg
Masa netto 0.566 Kg
Volume 0.836 Liter
EAN 5702428158350

 

Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%] 0% / 100%
Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty UL
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Czynnik R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal pokryta Cu
Nazwa produktu Hermetyczny, dwukierunkowy filtr odwadniacz
Objętość netto [foz US] 4.32 Fluid Ounce US
Objętość netto [l] 0.128 L
Objętość osłony [fluid oz US] 6.27 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l] 0.18 L
Objętość wkładu [cal3] 2.68 in³
Objętość wkładu [cm3] 44 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 24 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia wkładu [cal2] 13.6 in²
Powierzchnia wkładu [cm2] 88 cm²
Produkt, opis Filtr odwadniacz dwukierunkowy
REACH Candidate List substances No
Rozmiar wkładu 08 cu.in.
Serwis Brak
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, oznaczenie DMB 083S
Typ, wersja DMB
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 10 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 10 mm
Wkład Stały rdzeń
Wspornik Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C R134a: 179
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C R134a: 163
Wydajność przepływu KW R134a: 8.7
Wydajność przepływu TR R134a: 2.5
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zdolność odkwaszania [g] 0.38 g
Zdolność odkwaszania [oz] 0.013 oz
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality