Hermetyczny, odkwaszający filtr odwadniacz, DAS

023Z1015

Produkt, opis: Filtr odwadniacz w przewodzie ssawnym, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0, Materiał przyłącza: Miedź

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.46 Kilogram
Masa netto 1.42 Kilogram
Objętość 1.987 Liter
EAN 5702428160384

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%] 70% / 30%
Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty UL
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 35 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 508 psig
Core type Solid core
Cześći zamienne Brak
Czynnik R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Miedź
Molecular sieve [%] 30 %
Nazwa produktu Hermetyczny, odkwaszający filtr odwadniacz
Objętość netto [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Objętość netto [l] 0.464 L
Objętość osłony [fluid oz US] 24.42 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l] 0.72 L
Objętość wkładu [cal3] 15.77 in³
Objętość wkładu [cm3] 258 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia wkładu [cal2] 52.7 in²
Powierzchnia wkładu [cm2] 340 cm²
Produkt, opis Filtr odwadniacz w przewodzie ssawnym
Przyłącze uwagi Wlot/wylot Schradera
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] 7/8 in
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal] 7/8 in
Rozmiar wkładu 30 cu.in.
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Serwis Brak
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, oznaczenie DAS 307SVV
Typ, wersja DAS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Wkład Stały rdzeń
Wspornik Brak
Wyd. przepł. skrapl. (ARI 730-05)[IMP] Delta p = 3 PSI
tevap=40°F
Wyd. przepł. skrapl. (ARI 730-05)[SI] Delta p = 0,21 bar
tevap=4°C
Wydajność przepływu KW R134a: 16.0
R404A: 22.0
R407C: 26.0
R410A: 26.0
R507: 22.0
Wydajność przepływu TR R134a: 4.5
R404A: 6.3
R407C: 7.4
R410A: 7.4
R507: 6.3
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zdolność odkwaszania [g] 17.29 g
Zdolność odkwaszania [oz] 0.61 oz
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality