Czujnik temperatury, AKS 21 D, Kołnierz

084N2037

Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Stainless steel, Podłączenie elektryczne: Typ B, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.418 Kg
Masa netto 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

China RoHS compliance Out of scope
Długość kieszeni ochronnej [cal] 9.84 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 250 mm
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał, tuleja ochronna Stainless steel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 9 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Typ B
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze, typ Kołnierz
REACH Candidate List substances No
Stopień ochrony IP56
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.59 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 15 mm
Typ kabla N/A
Typ, wersja AKS 21 D
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi: przyłącza procesowego Kołnierz
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 80 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -40 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 176 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality