China RoHS compliance |
Out of scope |
Długość kieszeni ochronnej [cal] |
6.3 in |
Długość kieszeni ochronnej [mm] |
160 mm |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Wymienna |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
1000 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba zacisków [szt.] |
3 szt. |
Materiał, tuleja ochronna |
Stainless steel |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
10 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Typ B |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 16 |
Product Name Description |
Czujnik temperatury |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
Przyłącze, typ |
Kołnierz |
REACH Candidate List substances |
No |
Stopień ochrony |
IP56 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
176 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.59 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
15 mm |
Typ kabla |
N/A |
Typ, wersja |
AKS 21 D |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwagi: przyłącza procesowego |
Kołnierz |
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] |
80 °C |
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] |
-40 °C |
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] |
176 °F |
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] |
-40 °F |