Czujnik temperatury, AKS 12, 8.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0048

Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.283 Kilogram
Masa netto 0.264 Kilogram
Objętość 0.5 Liter
EAN 5702428673747

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Długość kabla [cal] 334.65 in
Długość kabla [m] 8.5 m
Długość kieszeni ochronnej [cal] 1.58 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
Materiał, tuleja ochronna Stainless steel
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances No
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 212 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.23 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 5.8 mm
Typ kabla PCW
Typ, wersja AKS 12
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi do przyłącza elektrycznego Przewód
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 100 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -40 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 212 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -40 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality