Czujnik temperatury, AKS 12, 1.50 m
Czujnik temperatury, AKS 12, 1.50 m

084N0035

Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 80, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Tolerancja czujnika: Klasa B, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 1.50

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.05 kg
Masa netto 0.05 kg
EAN 5702423106684

 

Długość kabla [cal] 59.06 in
Długość kabla [m] 1.5 m
Długość kieszeni ochronnej [cal] 1.58 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 40 mm
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000 Ohm
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Materiał, tuleja ochronna Stal nierdzewna
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Nazwa rodziny produktów AKS
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Produkt identyczny 084N0036
Przewody [szt.] 2 szt.
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 212 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.23 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 5.8 mm
Typ kabla PCW
Typ, wersja AKS 12
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 80 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -40 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 176 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -40 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi