Czujnik temperatury, AKS 11
Czujnik temperatury, AKS 11

084N0026

Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 1000, Tolerancja elementu czujnika: Klasa B, Połączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: PCW, Długość kabla [m]: 1.50

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.04 kg
Masa netto 0.04 kg
EAN 5702428062312

 

Długość kabla [cal] 59.06 in
Długość kabla [m] 1.5 m
Element czujnika [szt.] 1 pc
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Nazwa rodziny produktów AKS
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 150 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie przemysłowe
Podłączenie elektryczne Przewód
Przewody [szt.] 2 pc
Rezystancja elementu czujnika [Ω] 1000 Ohm
Rozm. poł. elekt. 2 przewody
Stopień ochrony obudowy IP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 212 °F
Tolerancja elementu czujnika Klasa B
Typ elementu czujnika Pt
Typ kabla PCW
Typ, wersja AKS 11
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 100 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -40 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 212 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -40 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality