Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100
Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100

084H4508

Konstrukcja: Wersja współosiowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Długość wkładu [mm]: 1700, Napięcie zasilania [V] DC [Min.]: 14.00, Napięcie zasilania [V] DC [Maks.]: 30.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.96 kg
Masa netto 0.01 kg
EAN 5702428414975

 

Ciśnienie robocze, maks. [bar] 100 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 1450 psig
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Części w komplecie HMI nie dołączono
Długość wkładu [cal] 66.9 in
Długość wkładu [mm] 1700 mm
Grupa produktów Czujniki
Konstrukcja Wersja współosiowa
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] 500 Ohm
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] 30 V
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] 14 V
Nazwa produktu Czujnik poziomu cieczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Opis produktu Czujniki poziomu cieczy
Pobór mocy [W] 0.7 W
Przyłącze, rozmiar [cal] 1
Przyłącze, typ G
Stopień ochrony obudowy IP67
Sygnał wyjściowy [mA] [Maks.] 20 mA
Sygnał wyjściowy [mA] [Min.] 4 mA
Typ, wersja AKS 4100
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 80 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 176 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 100 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 212 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality