Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100
084H4507
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Długość wkładu [mm]: 1500, Napięcie zasilania [V] DC [Min.]: 14.00, Napięcie zasilania [V] DC [Maks.]: 30.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Konstrukcja: Wersja współosiowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Długość wkładu [mm]: 1500, Napięcie zasilania [V] DC [Min.]: 14.00, Napięcie zasilania [V] DC [Maks.]: 30.00
Masa brutto | 6.36 kg |
Masa netto | 0.01 kg |
EAN | 5702428414968 |
Masa brutto | 6.36 kg |
Masa netto | 0.01 kg |
EAN | 5702428414968 |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 100 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1450 psig |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Części w komplecie | HMI nie dołączono |
Długość wkładu [cal] | 59.1 in |
Długość wkładu [mm] | 1500 mm |
Grupa produktów | Czujniki |
Konstrukcja | Wersja współosiowa |
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] | 500 Ohm |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 30 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 14 V |
Nazwa produktu | Czujnik poziomu cieczy |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opis produktu | Czujniki poziomu cieczy |
Pobór mocy [W] | 0.7 W |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
Przyłącze, typ | G |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Sygnał wyjściowy [mA] [Maks.] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy [mA] [Min.] | 4 mA |
Typ, wersja | AKS 4100 |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] | 176 °F |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] | -40 °F |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 100 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -60 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 212 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -76 °F |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 100 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1450 psig |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Części w komplecie | HMI nie dołączono |
Długość wkładu [cal] | 59.1 in |
Długość wkładu [mm] | 1500 mm |
Grupa produktów | Czujniki |
Konstrukcja | Wersja współosiowa |
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] | 500 Ohm |
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] | 30 V |
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] | 14 V |
Nazwa produktu | Czujnik poziomu cieczy |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Opis produktu | Czujniki poziomu cieczy |
Pobór mocy [W] | 0.7 W |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
Przyłącze, typ | G |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Sygnał wyjściowy [mA] [Maks.] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy [mA] [Min.] | 4 mA |
Typ, wersja | AKS 4100 |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] | 176 °F |
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] | -40 °F |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 100 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -60 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 212 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -76 °F |