Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja przewodu

084H4501

Konstrukcja: Wersja przewodu, Części w komplecie: HMI (język EN, DE, FR, ES), Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 5000, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.682 Kg
Masa netto 2.77 Kg
Volume 13.883 Liter
EAN 5702428414906

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 100 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 1450 psig
Cześći zamienne Liq. level switch accessories
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Części w komplecie HMI (język EN, DE, FR, ES)
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 197 in
Głębokość zanurzenia [mm] 5000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcja Wersja przewodu
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] 500
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 30 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 14 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pobór mocy [W] 0.7 W
Product Name Description Czujnik poziomu cieczy
Produkt, opis Czujnik poziomu cieczy
Przyłącze, rozmiar [cal] 1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances No
Serwis Liq. level switch spare parts
Stopień ochrony IP67
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, wersja AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality