Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
100 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
1450 psig |
Cześći zamienne |
Liq. level switch accessories |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Części w komplecie |
HMI nie dołączono |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
19.7 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Konstrukcja |
Wersja współosiowa |
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] |
500 |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC |
30 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC |
14 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pobór mocy [W] |
0.7 W |
Product Name Description |
Czujnik poziomu cieczy |
Produkt, opis |
Czujnik poziomu cieczy |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Liq. level switch spare parts |
Stopień ochrony |
IP67 |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] |
20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] |
4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
176 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Typ, wersja |
AKS 4100 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |