Czujnik poziomu cieczy, AKS 4100, Wersja współosiowa D22

084H4518

Konstrukcja: Wersja współosiowa D22, Części w komplecie: HMI nie dołączono, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Przyłącze, typ: G, Głębokość zanurzenia [mm]: 280, Napięcie zasilania [V] DC: 14 - 30

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.64 Kg
Masa netto 2.12 Kg
Volume 14.203 Liter
EAN 5702428934022

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 100 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 1450 psig
Cześći zamienne Liq. level switch accessories
Czynnik R717
Części w komplecie HMI nie dołączono
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 11.02 in
Głębokość zanurzenia [mm] 280 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcja Wersja współosiowa D22
Maks. obciążenie rezystancyjne [Ohm] 500
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 30 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 14 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pobór mocy [W] 0.7 W
Product Name Description Czujnik poziomu cieczy
Produkt, opis Czujnik poziomu cieczy
Przyłącze, rozmiar [cal] 1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances No
Serwis Liq. level switch spare parts
Stopień ochrony IP67
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] 20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA] 4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, wersja AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality