Optyma™, OP-NL08MFXT2
114E2618
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynniki chłodnicze: R134a, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 230/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynniki chłodnicze: R134a, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Masa brutto | 20.25 kg |
Masa netto | 18 kg |
EAN | 5702428570428 |
Masa brutto | 20.25 kg |
Masa netto | 18 kg |
EAN | 5702428570428 |
Aprobata zbiornika | CE |
Czynniki chłodnicze | R134a |
Długość [mm] | 432 mm |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 5 W |
Model sprężarki | NL8.4 MF |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 207 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 0.8 L |
Opis | OP-NL08MFXT2 |
Oznaczenie modelu | OP-NL08MFXT2 |
Oznaczenie typu | Agregat skraplający |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 7 W |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/4 in |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.19 A |
RLA | 2.3 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 5/16 in |
Szerokość [mm] | 315 mm |
Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
Typ skraplacza | BG_2 |
Typ, wersja | Optyma™ |
Wersja | T2 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 200 mm |
Wysokość całkowita [mm] | 225 mm |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 200 mm |
Aprobata zbiornika | CE |
Czynniki chłodnicze | R134a |
Długość [mm] | 432 mm |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 5 W |
Model sprężarki | NL8.4 MF |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 207 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 0.8 L |
Opis | OP-NL08MFXT2 |
Oznaczenie modelu | OP-NL08MFXT2 |
Oznaczenie typu | Agregat skraplający |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 7 W |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/4 in |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.19 A |
RLA | 2.3 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 5/16 in |
Szerokość [mm] | 315 mm |
Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
Typ skraplacza | BG_2 |
Typ, wersja | Optyma™ |
Wersja | T2 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 200 mm |
Wysokość całkowita [mm] | 225 mm |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 200 mm |