OP-MCZC171

114X5023

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 143 Kg
Masa netto 135.5 Kg
Volume 866.304 Liter
EAN 5702428564267

 

Aprobata zbiornika CE
Czynnik R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R507A
Długość [mm] 900 mm
Family Optyma™
Grupa produktów Condensing Units
Kod zasilania E
Liczba faz (sprężarka) 3
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 22 A
Model sprężarki MTZ100
Napięcie przy 50 Hz [V] 400 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 400 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 85 dBA
Nazwa produktu Bare Unit Optyma™ Commercial
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Opis OP-MCZC171MTA02E
Oznaczenie modelu OP-MCZC171
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 680 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 890 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 5850 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 5/8 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 3 A
Prąd wentylatora przy 60 Hz [A] 3.92 A
Region Afryka
Europa
Bliski Wschód
RLA 15.7 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Szerokość [mm] 900 mm
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza L4
Typ, wersja Optyma™ A02 (Fin and tube)
Wersja A02
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 500 mm
Wysokość całkowita [mm] 759 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality