OP-MCZC038

114X5025

Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 56 Kg
Masa netto 48.5 Kg
Volume 232.288 Liter
EAN 5702428564250

 

Aprobata zbiornika CE
Czynnik R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R507A
Długość [mm] 620 mm
Family Optyma™
Grupa produktów Condensing Units
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Maks. napięcie nominalne 50 Hz [V] 230 V
Maks. napięcie nominalne 60 Hz [V] 230 V
MCC 15 A
Model sprężarki MTZ022
Napięcie przy 50 Hz [V] 230 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 75 dBA
Nazwa produktu Bare Unit Optyma™ Commercial
Opis OP-MCZC038MTA02G
Oznaczenie modelu OP-MCZC038
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 130 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 190 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 1750 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 3/8 in
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.58 A
Prąd wentylatora przy 60 Hz [A] 0.83 A
Region Afryka
Europa
Bliski Wschód
RLA 10.7 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1/2 in
Szerokość [mm] 500 mm
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza B4
Typ, wersja Optyma™ A02 (Fin and tube)
Wersja A02
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 350 mm
Wysokość całkowita [mm] 451 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality