Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G

114X7061

Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynniki chłodnicze: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 85 kg
Masa netto 70 kg
EAN 5702428562362

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R507A
Długość [mm] 464 mm
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 19 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 68 W
Model sprężarki MLZ015T5
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] 60 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 40 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 71 dBA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Objętość zbiornika cieczy [L] 3.4 L
Opis OP-MSXM034MLW05G
Oznaczenie modelu OP-MSXM034MLW05G
Oznaczenie typu Condensing units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 110 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 1/2 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.47 A
Region Europa
RLA 12.2 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Szerokość [mm] 1087 mm
Technologia Spiralna
Typ osłony/kratki wentylatora B2
Typ przekaźnika przeciążeniowego LRE22
Typ skraplacza D7
Typ, wersja Optyma™ Slim Pack
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 450 mm
Wysokość całkowita [mm] 690 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 600 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality