OP-LSQM098LLW05E

114X7075

Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 97 Kg
Masa netto 78 Kg
Volume 628.56 Liter
EAN 5702428562225

 

Aprobata zbiornika CE
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ018T4
Czynnik R404A
R452A
R507A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description OP-LSQM098LLW05E
Długość [mm] 464 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 3
Grupa produktów Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod zasilania E
Liczba faz (sprężarka) 3
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 14.4 A
Min fuse rating [A] 20 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 130 W
Model number OP-LSQM098LLW05E
Napięcie przy 50 Hz [V] 380 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 415 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] 65 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 45 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 76 dBA
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Objętość wewnętrzna skraplacza 1.62 mm³
Objętość zbiornika cieczy [L] 6.2 L
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 220 W
Product Name Description Package unit
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 1/2 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.96 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Region Europa
RLA 90 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Szerokość [mm] 1105 mm
Technologia Spiralna
Typ osłony/kratki wentylatora B3
Typ skraplacza G7
Typ, wersja Optyma™ Slim Pack W05
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 500 mm
Wtrysk cieczy Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 415 V
Wysokość całkowita [mm] 825 mm
Zasilanie sprężarki [V] 400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Niskie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 500 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality