OP-MPLM035VVLP01E
114X4315
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 400/3/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Masa brutto | 148.5 Kg |
Masa netto | 125 Kg |
Volume | 1015.65 Liter |
EAN | 5702428564557 |
Masa brutto | 148.5 Kg |
Masa netto | 125 Kg |
Volume | 1015.65 Liter |
EAN | 5702428564557 |
Aprobata zbiornika | CE |
Czynnik |
R404A R452A R507A |
Długość [mm] | 481 mm |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Grupa produktów | Condensing Units |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 130 W |
Model sprężarki | VLZ035TGNE9 |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 360 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Nazwa produktu | Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 1.62 mm³ |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 6.2 L |
Opis | OP-MPLM035VVLP01E |
Oznaczenie modelu | OP-MPLM035VVLP01E |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 220 W |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 5/8 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.96 A |
Regulacja wydajności | Falownik |
RLA | 8.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 1406 mm |
Technologia | Spiralna |
Typ osłony/kratki wentylatora | H3 |
Typ skraplacza | G7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Wersja | P01 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 500 mm |
Wysokość całkowita [mm] | 965 mm |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Zmienna prędkość, zatwierdzona częstotliwość | 50 Hz |
Średnica wentylatora [mm] | 500 mm |
Aprobata zbiornika | CE |
Czynnik |
R404A R452A R507A |
Długość [mm] | 481 mm |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Grupa produktów | Condensing Units |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 130 W |
Model sprężarki | VLZ035TGNE9 |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 360 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Nazwa produktu | Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 1.62 mm³ |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 6.2 L |
Opis | OP-MPLM035VVLP01E |
Oznaczenie modelu | OP-MPLM035VVLP01E |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 220 W |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 5/8 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.96 A |
Regulacja wydajności | Falownik |
RLA | 8.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 1406 mm |
Technologia | Spiralna |
Typ osłony/kratki wentylatora | H3 |
Typ skraplacza | G7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Wersja | P01 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 500 mm |
Wysokość całkowita [mm] | 965 mm |
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Zmienna prędkość, zatwierdzona częstotliwość | 50 Hz |
Średnica wentylatora [mm] | 500 mm |