Zawór zwrotny, NRVH 19s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49.0

020B1008

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 18.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 18.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.286 Kg
Masa netto 0.262 Kg
Volume 0.274 Liter
EAN 5702428572156

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 49 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 710 psig
Czynnik R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
R454A
R404A/R507A
R170
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Na etykiecie produktu
Konstrukcja Tłok
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Min. OPD [bar] 0.14 bar
Min. OPD [psi] 2.03 psi
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.3 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 4.3 psi
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 28 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Zawór zwrotny
Przepływ W jednym kierunku
Rozmiar wlotu [mm] 18 mm
Rozmiar wylotu [mm] 18 mm
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja NRVH 19s
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 7.51 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 6.5 m³/h
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres nastawy, maks. [°C] 155 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 311 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality