Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
46 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
667 psig |
Czynnik |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R404A/R507A R1233zd(E) R1234yf R1270 R290 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a R32 R170 |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Konstrukcja |
Tłok |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Minimalny spadek ciśnienia [bar] |
0.04 bar |
Minimalny spadek ciśnienia [psi] |
0.6 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
6 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór zwrotny |
Produkt identyczny |
020-1153 |
Przepływ |
W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] |
28 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
28 mm |
SCIP dossier no. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, wersja |
NRV 28s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
19.07 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
16.5 m³/h |
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
140 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
285 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |