Zawór zwrotny, NRV 22s, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

020-1020

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Figura: Kątowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.562 Kg
Masa netto 0.515 Kg
Volume 1.134 Liter
EAN 5702422028925

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Czynnik R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
R404A/R507A
R1233zd(E)
R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A
R32
R170
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Kątowy
Grupa produktów Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konstrukcja Tłok
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.04 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 0.6 psi
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 18 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Zawór zwrotny
Produkt identyczny 020-1152
Przepływ W jednym kierunku
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 7/8 in
Rozmiar wlotu [mm] 22 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 7/8 in
Rozmiar wylotu [mm] 22 mm
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja NRV 22s
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 9.83 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 8.5 m³/h
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres nastawy, maks. [°C] 140 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 285 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality