Zawory elektromagnetyczne do amoniaku i fluorowcopochodnych czynników chłodniczych

Wyświetlanie 45 produktu/-ów

032F2237

Zawór elektromagnetyczny, EVRST 20

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500

032F3050

Zawór elektromagnetyczny, EVRA 3

Zawór elektromagnetyczny, Typ, wersja: EVRA 3, Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz

032F3080

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230

032F3081

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 3

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Gwint, Typ przyłącza wylotowego: Gwint, Wartość Cv [gal/min]: 0.270, Wartość Kv [m³/h]: 0.230

032F3082

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 10

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 1.700, Wartość Kv [m³/h]: 1.500

032F3083

Zawór elektromagnetyczny, EVRST 10

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 1.700, Wartość Kv [m³/h]: 1.500

032F3084

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 15

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 3.100, Wartość Kv [m³/h]: 2.700

032F3085

Zawór elektromagnetyczny, EVRST 15

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 3.100, Wartość Kv [m³/h]: 2.700

032F3086

Zawór elektromagnetyczny, EVRS 20

Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 5.200, Wartość Kv [m³/h]: 4.500

032F310231

Zawór elektromagnetyczny, EVRA 3

Zawór elektromagnetyczny, Typ, wersja: EVRA 3, Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz

Widok: