Zawory zwrotne

Znaleziono 12 produkty/-ów

Zawór zwrotny, CHV-X SS 20
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Typ połączenia: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 11.600, Kierunek: Pod kątem, Wartość Kv [m³/h]: 10.000

Zawór zwrotny, CHV-X SS 25
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Typ połączenia: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 27.840, Kierunek: Pod kątem, Wartość Kv [m³/h]: 24.000

Zawór zwrotny, CHV-X SS 32
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Typ połączenia: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 34.800, Kierunek: Pod kątem, Wartość Kv [m³/h]: 30.000

Zawór zwrotny, CHV-X SS 40
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Rozmiar przyłącza [mm]: 40, Typ połączenia: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 34.800, Kierunek: Pod kątem, Wartość Kv [m³/h]: 30.000

Zawór zwrotny, CHV-X SS 20
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Typ połączenia: Spoina doczołowa, Wartość Cv [gal/min]: 11.600, Kierunek: Przelotowy, Wartość Kv [m³/h]: 7.000

Widok: