Zawór zwrotny, NRVH 10s
Zawór zwrotny, NRVH 10s

020-0132

Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.07 kg
Masa netto 0.06 kg
EAN 5702428246880

 

Aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
Czynnik R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Tak
Figura Przelotowy
Grupa produktów Zawory zwrotne
Kierunek przepływu Pojedynczy przepływ
Konstrukcja Tłok
Liczba sztuk w opakowaniu 88 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 46 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 667 psig
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał połączenia Miedź
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.3 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 4.3 psi
Nazwa pliku aprobaty UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktu Zawór zwrotny
Nazwa rodziny produktów NRVH
Produkt identyczny 020-0132
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rozmiar wlotu [mm] 10 mm
Rozmiar wylotu [mm] 10 mm
Typ NRVH 10s
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
UL approved refrigerants R134a;R22;R404A;R407A;R407C;R407F;R410A;R448A;R449A;R450A;R452A;R507A;R513A
Wartość Cv [gal/min] 1.39 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.2 m³/h
Wskaźnik kierunku przepływu Na etykiecie produktu
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 140 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -50 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 285 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -58 °F

Akcesoria

Części zamienne

Replacement

Replacement

Replacement

Services