Zawór zwrotny, NRV 6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 46.0

020-0138

Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Figura: Przelotowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.067 Kg
Masa netto 0.059 Kg
Volume 0.16 Liter
EAN 5702428246835

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Czynnik R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R404A/R507A
R32
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Na etykiecie produktu
Konstrukcja Tłok
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Minimalny spadek ciśnienia [bar] 0.07 bar
Minimalny spadek ciśnienia [psi] 1 psi
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 140 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product Name Description Zawór zwrotny
Produkt identyczny 020-1040
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze uwagi Bez nakrętki śrubunku
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 1/4 in
Rozmiar wlotu [mm] 6 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 1/4 in
Rozmiar wylotu [mm] 6 mm
SCIP dossier no. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Typ przyłącza wlotowego Śrubunek
Typ przyłącza wylotowego Śrubunek
Typ, wersja NRV 6
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 0.65 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.56 m³/h
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Zakres nastawy, maks. [°C] 140 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 285 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality