Brand |
ICV Flexline |
Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
65 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
943 psig |
Czas otwarcia / zamknięcia [s] |
13 s |
Cześći zamienne |
Akcesoria ICAD Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a |
Działanie zaworu |
Sterowany silnikiem |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
II |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Maks. OPD [bar] |
20 bar |
Maks. OPD [psig] |
271 psig |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Przez ustawienie ICAD Przez urządzenie wielofunkcyjne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pokrycie powierzchni |
Zn (TLP) |
Pokrywa górna |
Siłownik |
Product Name Description |
Zawór sterowany silnikiem |
Produkt, opis |
Zawór sterowany silnikiem |
Przyłącze, standard |
EN 10220 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
Serwis, seria części zamiennych |
ICM |
System napędowy |
Silnik ICAD, sprzęgło magnetyczne |
Typ przyłącza wlotowego |
Spoina doczołowa |
Typ przyłącza wylotowego |
Spoina doczołowa |
Typ, wersja |
ICM 65-B |
Wartość Cv [gal/min] |
81.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
70 m³/h |
Wersja zaworu |
Wersja standardowa |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
2 1/2" |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
65 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
2 1/2" |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] |
65 mm |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |