Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-C, Stal

027H1042

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20.0, Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Typ przyłącza wylotowego: Mufa do spawania, Wartość Kv [m³/h]: 4.600

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.032 Kg
Masa netto 1.857 Kg
Volume 3.36 Liter
EAN 5702428297660

 

Brand ICV Flexline
Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Czas otwarcia / zamknięcia [s] 3 s
Cześći zamienne Akcesoria ICAD
Akcesoria ICM / ICS / ICLX
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
Działanie zaworu Sterowany silnikiem
Figura Przelotowy
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. OPD [bar] 52 bar
Maks. OPD [psig] 702 psig
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Przez ustawienie ICAD
Przez urządzenie wielofunkcyjne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Pokrywa górna Siłownik
Product Name Description Zawór sterowany silnikiem
Produkt, opis Zawór sterowany silnikiem
Przyłącze, standard ASME B 16.11
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennych ICM
System napędowy Silnik ICAD, sprzęgło magnetyczne
Typ przyłącza wlotowego Mufa do spawania
Typ przyłącza wylotowego Mufa do spawania
Typ, wersja ICM 20-C
Wartość Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 4.6 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 20 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 20 mm
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality