Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-C
Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-C

027H1025

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Standard połączenia: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 4.600

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.02 kg
Masa netto 1.93 kg
EAN 5702428237376

 

Akcesoria produktu Akcesoria ICAD
Akcesoria ICM / ICS / ICLX
Brand ICV Flexline
Czas otwarcia / zamknięcia [s] 3 "
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
Działanie zaworu Sterowany silnikiem
Figura Przelotowy
Grupa produktów Regulatory ciśnienia i temperatury
Grupa płynów I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Liczba sztuk w opakowaniu 1 pc
Maks. OPD [bar] 52 bar
Maks. OPD [psig] 701.6129 psig
Materiał korpusu Stal
Materiał połączenia Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Przez ustawienie ICAD
Przez urządzenie wielofunkcyjne
Możliwość serwisu Części zamienne ICM / ICS / ICLX
Nazwa produktu Zawór sterowany silnikiem
Nazwa programu części ICM
Opis produktu Zawór sterowany silnikiem
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Pokrywa górna Siłownik
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Standard połączenia ASME B 36.10M SCHEDULE 80
System napędowy Silnik ICAD, sprzęgło magnetyczne
Typ ICM 20-C
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Wartość Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 4.6 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 25 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 25 mm
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Wyposażenie
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 120 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 248 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality