Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-A
Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-A

027H1020

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Standard połączenia: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.0, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25.0, Wartość Kv [m³/h]: 0.600

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.94 kg
Masa netto 1.84 kg
EAN 5702428237406

 

Akcesoria produktu Akcesoria ICAD
Akcesoria ICM / ICS / ICLX
Brand ICV Flexline
Czas otwarcia / zamknięcia [s] 3 "
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
Działanie zaworu Sterowany silnikiem
Figura Przelotowy
Grupa produktów Regulatory ciśnienia i temperatury
Grupa płynów I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Liczba sztuk w opakowaniu 1 pc
Maks. OPD [bar] 52 bar
Maks. OPD [psig] 701.6129 psig
Materiał korpusu Stal
Materiał połączenia Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Przez ustawienie ICAD
Przez urządzenie wielofunkcyjne
Możliwość serwisu Części zamienne ICM / ICS / ICLX
Nazwa produktu Zawór sterowany silnikiem
Nazwa programu części ICM
Opis produktu Zawór sterowany silnikiem
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Pokrywa górna Siłownik
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Standard połączenia EN 10220
System napędowy Silnik ICAD, sprzęgło magnetyczne
Typ ICM 20-A
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Wartość Cv [gal/min] 0.7 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.6 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 25 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 25 mm
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Wyposażenie
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 120 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 248 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality