Zawór pilotowy, EVMP
027B1123
Zakres ciśnienia (Pe) [bar]: 28.00, Wartość Kv [m³/h]: 0.251, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres ciśnienia (Pe) [bar]: 28.00, Wartość Kv [m³/h]: 0.251, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
Masa brutto | 0.241 Kg |
Masa netto | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Masa brutto | 0.241 Kg |
Masa netto | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
Cześći zamienne | Pilot valve accessories |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
Figura | Brak |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.4 mm |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 8 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 116 psi |
Materiał korpusu | Stal |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Zawór pilotowy |
REACH Candidate List substances | No |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
CVH ICS |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -50 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -58 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -50 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVMP |
Wartość Cv [gal/min] | 0.29 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.251 m³/h |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] | 28 bar |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
Cześći zamienne | Pilot valve accessories |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
Figura | Brak |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.4 mm |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 8 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 116 psi |
Materiał korpusu | Stal |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Zawór pilotowy |
REACH Candidate List substances | No |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
CVH ICS |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -50 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -58 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -50 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Gwint |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja | EVMP |
Wartość Cv [gal/min] | 0.29 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.251 m³/h |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] | 28 bar |