Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
CRN EAC LLC CDC TYSK UL |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
17 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
246 psig |
Cześći zamienne |
Brak |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 3, par. 3 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór pilotowy |
Produkt, opis |
Zawór pilotowy stałego ciśnienia |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Serwis |
Pilot valve spare parts |
Typ, wersja |
CVP-LP |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
0.46 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.4 m³/h |
Wersja zaworu |
Niskie ciśnienie |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] |
7 bar |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] |
0 bar |
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] |
102 psig |
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] |
0 psig |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |