Zawory mechaniczne

Wyświetlanie 212 produktu/-ów

Regulator ciśnienia parowania, KVP 12

Nazwa produktu: Regulator ciśnienia parowania, Typ: KVP 12, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Regulator ciśnienia parowania, KVP 15

Nazwa produktu: Regulator ciśnienia parowania, Typ: KVP 15, Rozmiar wlotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Regulator ciśnienia parowania, KVP 12

Nazwa produktu: Regulator ciśnienia parowania, Typ: KVP 12, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Regulator ciśnienia parowania, KVP 22

Nazwa produktu: Regulator ciśnienia parowania, Typ: KVP 22, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Regulator ciśnienia parowania, KVP 28

Nazwa produktu: Regulator ciśnienia parowania, Typ: KVP 28, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Widok: